Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1708284 |
1760620 |
1760633 |
1766967 |
1766970 |
1768350 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 30 | 37 Arbeitstage | Grün | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 12 | 7 | |||
3.65 € | 50 | auf Anfrage | Grün | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 17.5 | 4 | |||
22.81 € | 50 | auf Anfrage | Grün | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 17.5 | 25 | |||
19.87 € | 10 | 37 Arbeitstage | - | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 12 | 21 | |||
24.60 € | 10 | 37 Arbeitstage | - | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 12 | 26 | |||
29.20 € | 10 | auf Anfrage | Grün | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 17.5 | 32 |
Loading...
Höhe(mm) | 29 | Nennspannung(V) | 400 | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 2 |
Spannung(kV) | 4 | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | Federzuganschluss | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 |
Länge Stift(mm) | 3.5 | Material Anschluss | Zinn | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5.08 |
Art der Streifenbildung | Keine | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften