Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1707218 |
1707247 |
2199676 |
2199773 |
2278393 |
2278416 |
2278429 |
2278445 |
2278458 |
2707932 |
2707945 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Material Anschluss | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 250 | 7 Arbeitstage | Grün | 400 | -|- | 4 | 1.4 | 3.5 | Zinn | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 3 | |||
4.12 € | 250 | 7 Arbeitstage | Grün | 400 | -|- | 4 | 1.4 | 3.5 | Zinn | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 4 | |||
2.81 € | 100 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 630 | -|- | 6 | 1.4 | 3.5 | Zinn | 7.5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 24 | 2 | |||
2.81 € | 100 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 630 | -|- | 6 | 1.4 | 3.5 | Zinn | 7.5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 24 | 2 | |||
6.47 € | 50 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 160 | -40|105 | 2.5 | 1.2 | 3 | Zinn | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.08|0.5 | 0° / 180° (horizontal) | 8 | 5 | |||
6.47 € | 50 | 60 Arbeitstage | Sonstige | 160 | -40|105 | 2.5 | 1.2 | 3 | Zinn | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.08|0.5 | 0° / 180° (horizontal) | 8 | 5 | |||
5.17 € | 50 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 160 | -40|105 | 2.5 | 1.2 | 3 | Zinn | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.08|0.5 | 0° / 180° (horizontal) | 8 | 4 | |||
3.54 € | 100 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 160 | -40|105 | 2.5 | 1.2 | 3 | Zinn | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.08|0.5 | 0° / 180° (horizontal) | 8 | 3 | |||
3.54 € | 100 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 160 | -40|105 | 2.5 | 1.2 | 3 | Zinn | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.08|0.5 | 0° / 180° (horizontal) | 8 | 4 | |||
17.21 € | 11 | 12 Arbeitstage | Grün | 400 | -|- | 4 | - | - | - | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 3 | |||
16.42 € | 20 | 12 Arbeitstage | Grün | 400 | -|- | 4 | - | - | - | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 4 |
Loading...
Höhe(mm) | - | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | - | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | - | Anschlussart PCB | - | Art der Streifenbildung | - |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Material Anschluss
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften