Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1717431 |
1717457 |
1904435 |
1907199 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 150 | 37 Arbeitstage | 5.08 | 2 | |||
2.43 € | 100 | 37 Arbeitstage | 5.08 | 3 | |||
7.30 € | 50 | 44 Arbeitstage | 5 | 9 | |||
5.68 € | 50 | 44 Arbeitstage | 5 | 7 |
Loading...
Höhe(mm) | 18 | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannung(kV) | 4 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung | Anschlussart PCB | Lötanschluss |
Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 | Länge Stift(mm) | - | Material Anschluss | Zinn |
Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1.5 | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Bemessungsstrom in(A) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften