Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1724026 |
1727780 |
1727803 |
1727816 |
1727829 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 100 | 7 Arbeitstage | 40.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | - | 15 | 3 | |||
12.91 € | 50 | 68 Arbeitstage | 27.4 | 160 | -|- | 2.5 | 1.1 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 8 | 7 | |||
16.60 € | 50 | 7 Arbeitstage | 27.4 | 160 | -|- | 2.5 | 1.1 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 8 | 9 | |||
18.45 € | 50 | 7 Arbeitstage | 27.4 | 160 | -|- | 2.5 | 1.1 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 8 | 10 | |||
20.29 € | 50 | 68 Arbeitstage | 27.4 | 160 | -|- | 2.5 | 1.1 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 8 | 11 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 3 | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | Schraubverbindung | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Länge Stift(mm) | 3.5 |
Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften