Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Anschlussart PCB | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 250 | auf Anfrage | 12 | Grün | 200 | -40|-40 | V0 | 2.5 | Lötanschluss | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 13.5 | 4 | |||
15.29 € | 25 | 44 Arbeitstage | 23 | Grün | 400 | -40|100 | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 24 | 29 | |||
2.82 € | 100 | 28 Arbeitstage | 23 | Blau | 400 | -|- | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 24 | 3 | |||
4.77 € | 51 | 29 Arbeitstage | 9.2 | Schwarz | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | SMD-Verbindung | - | 2 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 8 | 6 | |||
5.57 € | 45 | 29 Arbeitstage | 9.2 | Schwarz | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | SMD-Verbindung | - | 2 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 8 | 7 | |||
7.16 € | 36 | 29 Arbeitstage | 9.2 | Schwarz | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | SMD-Verbindung | - | 2 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 8 | 9 | |||
8.75 € | 30 | 29 Arbeitstage | 9.2 | Schwarz | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | SMD-Verbindung | - | 2 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 8 | 11 | |||
4.40 € | 50 | 28 Arbeitstage | 21.7 | Grün | 400 | -|- | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.4 | 3.7 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | - | 24 | 7 | |||
5.66 € | 50 | 28 Arbeitstage | 21.7 | Grün | 400 | -|- | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.4 | 3.7 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | - | 24 | 9 | |||
6.29 € | 50 | 28 Arbeitstage | 21.7 | Grün | 400 | -|- | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.4 | 3.7 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | - | 24 | 10 | |||
6.92 € | 50 | 25 Arbeitstage | 21.7 | Grün | 400 | -|- | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.4 | 3.7 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | - | 24 | 11 | |||
7.55 € | 50 | 28 Arbeitstage | 21.7 | Grün | 400 | -|- | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.4 | 3.7 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | - | 24 | 12 | |||
5.80 € | 50 | 44 Arbeitstage | 23 | Grün | 400 | -40|100 | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 24 | 11 | |||
2.20 € | 100 | 28 Arbeitstage | 26.5 | Grün | 1000 | -|- | - | 6 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 9.52 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 32 | 3 | |||
5.62 € | 50 | auf Anfrage | 17.3 | Grün | 400 | -40|100 | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 13 | |||
9.08 € | 50 | auf Anfrage | 17.3 | Grün | 400 | -40|100 | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 21 | |||
5.25 € | 50 | auf Anfrage | 12 | Grün | 200 | -40|100 | V0 | 2.5 | Lötanschluss | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 13.5 | 13 | |||
6.06 € | 50 | auf Anfrage | 12 | Grün | 200 | -40|100 | V0 | 2.5 | Lötanschluss | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 13.5 | 15 | |||
3.03 € | 100 | auf Anfrage | 17.3 | Grün | 400 | -40|100 | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 7 | |||
9.08 € | 50 | auf Anfrage | 17.3 | Grün | 400 | -40|100 | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 21 | |||
3.69 € | 50 | 44 Arbeitstage | 23 | Grün | 400 | -40|100 | - | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 24 | 7 | |||
21.09 € | 25 | 44 Arbeitstage | 23 | Grün | 400 | -40|100 | - | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 24 | 40 | |||
5.69 € | 50 | 28 Arbeitstage | 27 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 41 | 7 | |||
7.32 € | 50 | 28 Arbeitstage | 27 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 41 | 9 | |||
8.94 € | 50 | 28 Arbeitstage | 27 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 41 | 11 | |||
9.29 € | 50 | 82 Arbeitstage | 35.8 | Grün | 1000 | -40|100 | - | 8 | Lötanschluss | 1.5 | 5 | 10.16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | Verbindungskontakt | 76 | 3 | |||
5.09 € | 50 | 28 Arbeitstage | 26.7 | Grün | 1000 | -|- | - | 8 | Lötanschluss | 1.3 | 5.2 | 9.52 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 32 | 6 | |||
2.59 € | 100 | 28 Arbeitstage | 17.3 | Grün | 400 | -|- | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 3 | |||
6.06 € | 50 | auf Anfrage | 17.3 | Grün | 400 | -40|100 | V0 | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 14 | |||
8.43 € | 50 | 44 Arbeitstage | 23 | Grün | 400 | -40|100 | - | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 24 | 16 |
Loading...
Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung | Material Anschluss | Zinn |
Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Anschlussart PCB
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften