Leiterplattenklemmenblock, MKDSV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1907416

Teilenummer
1907416
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.52 €

150 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 26.7 Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 1000
Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Spannung(kV) 8 Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart Schraubverbindung Anschlussart PCB Lötanschluss
Durchmesser Anschluss(mm) 1.3 Länge Stift(mm) 5.2 Material Anschluss Zinn
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 9.52 Art der Streifenbildung Keine Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1.5
Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation Sonstige Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal)
Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt Bemessungsstrom in(A) 32 Anzahl der elektrische Verbindungen 2

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, MKDSV, die Teilenummer ist 1907416.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1907416.

Technischer Support