Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Höhe(mm) | - | Nennspannung(V) | - | Betriebstemperatur(°C) | 0|70 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | HB | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Spannung(kV) | - | Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | - | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Länge Stift(mm) | - | Material Anschluss | Zinn | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 10.16 |
Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | - | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Bemessungsstrom in(A) | - | Anzahl der elektrische Verbindungen | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften