Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1771004 |
1771075 |
1771143 |
1814498 |
1814511 |
1814524 |
1814537 |
1814540 |
1814566 |
1814579 |
1814595 |
1814605 |
1814618 |
1814621 |
1814663 |
1814676 |
1814689 |
1814692 |
1814715 |
1814744 |
1814757 |
1814760 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Farbgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Anschlussart PCB | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Art der Streifenbildung | Werkstoff des Isolation | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Art der Leiterplattenbefestigung | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 310 | 65 Arbeitstage | 12.1 | Schwarz | -40|100 | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | - | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 7 | |||
2.11 € | 770 | 67 Arbeitstage | 5.12 | Schwarz | -40|100 | SMD-Verbindung | - | - | Keine | - | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 7 | |||
2.18 € | 400 | 65 Arbeitstage | 9 | Schwarz | -40|100 | SMD-Verbindung | - | - | Keine | - | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 7 | |||
0.78 € | 530 | 65 Arbeitstage | 7.1 | Weiß | -|- | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | 0° / 180° (horizontal) | Verbindungskontakt | 2 | |||
1.38 € | 530 | 65 Arbeitstage | 7.1 | Weiß | -|- | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | 0° / 180° (horizontal) | Verbindungskontakt | 4 | |||
1.68 € | 530 | 67 Arbeitstage | 7.1 | Weiß | -|- | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | 0° / 180° (horizontal) | Verbindungskontakt | 5 | |||
1.97 € | 530 | 67 Arbeitstage | 7.1 | Weiß | -|- | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | 0° / 180° (horizontal) | Verbindungskontakt | 6 | |||
2.27 € | 530 | 67 Arbeitstage | 7.1 | Weiß | -|- | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | 0° / 180° (horizontal) | Verbindungskontakt | 7 | |||
0.90 € | 310 | 7 Arbeitstage | 12.1 | Weiß | -|- | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | - | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 2 | |||
1.20 € | 310 | 7 Arbeitstage | 12.1 | Weiß | -|- | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | - | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 3 | |||
1.78 € | 310 | 65 Arbeitstage | 12.1 | Weiß | -|- | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | - | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 5 | |||
2.08 € | 310 | 65 Arbeitstage | 12.1 | Weiß | -|- | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | - | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 6 | |||
2.37 € | 310 | 65 Arbeitstage | 12.1 | Weiß | -|- | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | - | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 7 | |||
2.66 € | 310 | 65 Arbeitstage | 12.1 | Weiß | -|- | THR- Anschluss | 1.2 | 2.1 | Blistergürtel (für SMD) | - | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 8 | |||
1.68 € | 770 | 65 Arbeitstage | 5.12 | Weiß | -40|100 | SMD-Verbindung | - | - | Keine | Sonstige | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 5 | |||
1.91 € | 770 | 67 Arbeitstage | 5.12 | Weiß | -40|100 | SMD-Verbindung | - | - | Keine | Sonstige | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 6 | |||
2.15 € | 770 | 65 Arbeitstage | 5.12 | Weiß | -40|100 | SMD-Verbindung | - | - | Keine | Sonstige | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 7 | |||
2.39 € | 770 | 65 Arbeitstage | 5.12 | Weiß | -40|100 | SMD-Verbindung | - | - | Keine | Sonstige | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 8 | |||
1.38 € | 400 | 7 Arbeitstage | 9 | Weiß | -40|100 | SMD-Verbindung | - | 2 | Keine | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 3 | |||
1.98 € | 400 | 65 Arbeitstage | 9 | Weiß | -40|100 | SMD-Verbindung | - | 2 | Keine | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 6 | |||
2.18 € | 400 | 67 Arbeitstage | 9 | Weiß | -40|100 | SMD-Verbindung | - | 2 | Keine | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 7 | |||
2.38 € | 400 | 65 Arbeitstage | 9 | Weiß | -40|100 | SMD-Verbindung | - | 2 | Keine | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 8 |
Loading...
Nennspannung(V) | 160 | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannung(kV) | 2.5 | Überspannungskategorie | - |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | - | Material Anschluss | Zinn |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 2.5 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|0.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|0.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|0.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Bemessungsstrom in(A) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Farbgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Anschlussart PCB
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Art der Streifenbildung
Werkstoff des Isolation
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Art der Leiterplattenbefestigung
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften