Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 180 | 7 Arbeitstage | 16.6 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 5 | |||
2.45 € | 80 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 11 | |||
2.90 € | 120 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 13 | |||
3.79 € | 60 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 17 | |||
4.24 € | 80 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 19 | |||
4.46 € | 80 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 20 | |||
4.68 € | 40 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 21 | |||
4.91 € | 40 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 22 | |||
5.13 € | 40 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 23 | |||
5.35 € | 40 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 24 | |||
0.45 € | 420 | auf Anfrage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 2 | |||
1.34 € | 160 | 7 Arbeitstage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 6 | |||
1.56 € | 140 | 7 Arbeitstage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 7 | |||
2.01 € | 100 | auf Anfrage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 9 | |||
2.45 € | 80 | 7 Arbeitstage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 11 | |||
4.24 € | 80 | auf Anfrage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 19 | |||
4.68 € | 40 | auf Anfrage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 21 | |||
4.91 € | 40 | auf Anfrage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 22 | |||
5.13 € | 40 | auf Anfrage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 23 | |||
5.35 € | 40 | auf Anfrage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 24 | |||
2.45 € | 100 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 11 | |||
2.90 € | 100 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 13 | |||
3.12 € | 100 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 14 | |||
3.35 € | 100 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 15 | |||
3.79 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 17 | |||
4.01 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 18 | |||
4.24 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 19 | |||
4.46 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 20 | |||
4.68 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 21 | |||
4.91 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 22 | |||
5.13 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 23 | |||
5.35 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | - | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 24 | |||
2.90 € | 100 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 13 | |||
3.79 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 17 | |||
4.24 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 19 | |||
4.46 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 20 | |||
4.68 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 21 | |||
4.91 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 22 | |||
5.13 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 23 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | - |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Durchmesser Anschluss(mm) | 1 | Material Anschluss | Zinn |
Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften