Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1706206 |
1706222 |
1706248 |
1706264 |
1706277 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 150 | 28 Arbeitstage | -|- | 5 | |||
2.27 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | 7 | |||
2.92 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | 9 | |||
3.57 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | 11 | |||
3.89 € | 50 | 28 Arbeitstage | -40|-40 | 12 |
Loading...
Höhe(mm) | 22.2 | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Spannung(kV) | 2.5 | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | - | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 |
Länge Stift(mm) | 3.4 | Material Anschluss | Zinn | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 3.81 |
Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.13|0.34 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.34|0.34 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.22|0.22 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.22|0.34 | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Bemessungsstrom in(A) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften