Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1017491 |
1017492 |
1017493 |
1017494 |
1017495 |
1017496 |
1017497 |
1017498 |
1017499 |
1017501 |
1017502 |
1017503 |
1017504 |
1017505 |
1017506 |
1017507 |
1017508 |
1017509 |
1017510 |
1017511 |
1017512 |
1017513 |
1017519 |
1017525 |
1017530 |
1017535 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Anschlussart | Durchmesser Anschluss (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 200 | 84 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | Schraubverbindung | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 2 | |||
1.57 € | 150 | 84 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | Schraubverbindung | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 3 | |||
2.09 € | 100 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | Schraubverbindung | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 4 | |||
2.62 € | 100 | 84 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | Schraubverbindung | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 5 | |||
3.14 € | 100 | 84 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | Schraubverbindung | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 6 | |||
3.66 € | 50 | 84 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | Schraubverbindung | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 7 | |||
4.18 € | 50 | 84 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | Schraubverbindung | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 8 | |||
4.71 € | 50 | 84 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | Schraubverbindung | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 9 | |||
5.23 € | 50 | 84 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | Schraubverbindung | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 10 | |||
5.75 € | 50 | 84 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | Schraubverbindung | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 11 | |||
6.28 € | 50 | 84 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | Schraubverbindung | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 12 | |||
1.05 € | 200 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | - | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 2 | |||
1.57 € | 150 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | - | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 3 | |||
2.09 € | 100 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | - | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 4 | |||
2.62 € | 100 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | - | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 5 | |||
3.14 € | 100 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | - | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 6 | |||
3.66 € | 50 | 70 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | - | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 7 | |||
4.18 € | 50 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | - | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 8 | |||
4.71 € | 50 | 70 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | - | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 9 | |||
5.23 € | 50 | 70 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | - | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 10 | |||
5.75 € | 50 | 70 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | - | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 11 | |||
6.28 € | 50 | 70 Arbeitstage | 22.5 | 400 | 4 | - | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 12 | |||
4.18 € | 50 | 70 Arbeitstage | 26.9 | 1000 | 8 | Schraubverbindung | 1.7 | 6.35 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | 41 | 6 | |||
6.57 € | 50 | 70 Arbeitstage | 26.9 | 1000 | 8 | - | 1.7 | 6.35 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | 0.2|6 | 41 | 6 | |||
15.17 € | 50 | 70 Arbeitstage | 34.7 | 1000 | 8 | Schraubverbindung | 1.85 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.5|6 | 76 | 6 | |||
17.53 € | 50 | 70 Arbeitstage | 34.7 | 1000 | 8 | - | 2 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 6 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Betriebstemperatur(°C) | -40|-40 | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Länge Stift(mm) | 3.5 |
Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Spannung(kV)
Anschlussart
Durchmesser Anschluss(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften