Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 40 | 82 Arbeitstage | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 6 | |||
6.28 € | 40 | 82 Arbeitstage | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 5 | |||
16.34 € | 20 | 82 Arbeitstage | 23.18 | 400 | -40|100 | - | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 13 | |||
20.11 € | 10 | 82 Arbeitstage | 23.18 | 400 | -40|100 | - | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 16 | |||
12.57 € | 20 | 82 Arbeitstage | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 10 | |||
12.57 € | 20 | 30 Arbeitstage | 31 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 10 | |||
26.49 € | 10 | 35 Arbeitstage | 33 | 320 | -40|100 | V0 | 4 | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | 32 | 10 | |||
7.95 € | 30 | 35 Arbeitstage | 33 | 320 | -40|100 | V0 | 4 | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | 32 | 3 | |||
13.25 € | 20 | 35 Arbeitstage | 33 | 320 | -40|100 | V0 | 4 | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | 32 | 5 | |||
7.95 € | 50 | 35 Arbeitstage | - | 320 | -40|100 | V0 | 4 | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 32 | 3 | |||
8.80 € | 40 | 82 Arbeitstage | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 7 | |||
11.31 € | 20 | 82 Arbeitstage | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 9 | |||
2.51 € | 80 | 30 Arbeitstage | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 2 | |||
6.28 € | 40 | 30 Arbeitstage | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 5 | |||
10.06 € | 20 | 30 Arbeitstage | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 8 | |||
11.31 € | 20 | 30 Arbeitstage | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 9 | |||
5.03 € | 40 | 30 Arbeitstage | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 4 | |||
6.28 € | 40 | 30 Arbeitstage | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 5 | |||
7.54 € | 40 | 30 Arbeitstage | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 6 | |||
8.80 € | 40 | 30 Arbeitstage | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 7 | |||
10.06 € | 20 | 30 Arbeitstage | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 8 | |||
11.31 € | 20 | 30 Arbeitstage | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 9 | |||
12.57 € | 20 | 30 Arbeitstage | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 10 | |||
13.83 € | 20 | 30 Arbeitstage | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 11 | |||
15.08 € | 20 | 30 Arbeitstage | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 12 | |||
12.57 € | 20 | 30 Arbeitstage | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 10 | |||
6.28 € | 40 | 30 Arbeitstage | 31 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 5 | |||
8.80 € | 40 | 30 Arbeitstage | 31 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 7 | |||
13.83 € | 20 | 30 Arbeitstage | 31 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 11 | |||
29.14 € | 10 | 35 Arbeitstage | 34.4 | 630 | -|- | - | 6 | 1.3 | 5 | 7.62 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | 32 | 11 | |||
15.08 € | 20 | 82 Arbeitstage | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 12 | |||
18.54 € | 10 | 35 Arbeitstage | 33 | 320 | -40|100 | - | 4 | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | 32 | 7 | |||
15.08 € | 20 | 30 Arbeitstage | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 12 | |||
3.77 € | 60 | 30 Arbeitstage | 22 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 3 | |||
8.80 € | 40 | 30 Arbeitstage | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 7 | |||
21.37 € | 10 | 82 Arbeitstage | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 17 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften