Regler, AXC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2700988
2700989
2701295
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Speicherart Speichergröße
(KByte)
Verarbeitungszeit (1K, Bedienung)
(Frau)
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Redundanzfähigkeit

594.00 €

1 7 Arbeitstage 45126.54NVRAM20480.00132wahr

2,698.62 €

1 7 Arbeitstage 100126.69-81920.0000033wahr

837.69 €

1 54 Arbeitstage 45126.54NVRAM20480.00132falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Modular Tiefe(mm) 74 Mit Display falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 0 Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 0
Anzahl der Analog Eingänge 0 Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 0 Spannungsart der Netzspannung DC
Unterstützendes Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Anzahl anderer HW-Schnittstellen 1 Mit optischer Schnittstelle falsch Zusätzlicher Programmspeicher möglich wahr
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützendes Protokoll für KNX falsch
Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme wahr Schienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Systemkomponente wahr
Appendant Bedienung Agent (ex ia) - Appendant Bedienung Agent (ex ib) - Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch
Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 -
IO Link Master - Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert - Maximale Anzahl von Zeitschaltern -
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO wahr Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Netzspannung AC 50 Hz(V) 19.2|30 Netzspannung AC 60 Hz(V) 19.2|30 Netzspannung DC(V) 19.2|30
Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS -
SIL gemäß IEC 61508 Keine

Technischer Support