Frontplatte, Pressprofilgehäuse, UM-ALU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2200944
2202074
2202086
2202087
2202088
2202089
2202090
2202091
2202092
2202093
2202094
2202095
2202096
2202098
2202099
2202100
2202101
2202102
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Breite
(mm)
Tiefe
(mm)

5.70 €

32 26 Arbeitstage Aluminium101.8100.5

14.10 €

13 33 Arbeitstage Aluminium101.8-

4.64 €

40 26 Arbeitstage Aluminium71.82

5.47 €

34 26 Arbeitstage Aluminium71.82

7.14 €

26 26 Arbeitstage Aluminium71.82

8.73 €

21 26 Arbeitstage Aluminium71.82

10.50 €

18 26 Arbeitstage Aluminium71.82

12.20 €

15 26 Arbeitstage Aluminium71.82

13.73 €

14 26 Arbeitstage Aluminium71.82

56.65 €

4 33 Arbeitstage -71.82

4.87 €

38 33 Arbeitstage Aluminium101.82

5.70 €

32 33 Arbeitstage Aluminium101.82

7.34 €

25 33 Arbeitstage Aluminium101.82

9.14 €

20 33 Arbeitstage Aluminium101.82

11.14 €

17 33 Arbeitstage Aluminium101.82

14.10 €

13 33 Arbeitstage Aluminium101.82

16.79 €

11 33 Arbeitstage Aluminium101.82

62.20 €

3 33 Arbeitstage Aluminium101.82

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Höhe(mm) - RAL-Nummer -
Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse -
Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch Oberflächenbehandlung -

Technischer Support