Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2200172 |
2200173 |
2200174 |
2201228 |
2201229 |
2201230 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 40 | 28 Arbeitstage | Schwarz | 9.95 | - | |||
4.37 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 9.95 | - | |||
4.37 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 9.95 | - | |||
3.12 € | 250 | 28 Arbeitstage | Grau | 19.5 | 39.45 | |||
3.37 € | 250 | 28 Arbeitstage | Grau | 19.5 | 39.45 | |||
5.14 € | 250 | 28 Arbeitstage | Grau | 9.95 | - |
Loading...
Werkstoff | Sonstige | Höhe(mm) | - | RAL-Nummer | - |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Oberflächenbehandlung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften