Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1110468
Farbe | - | Werkstoff | Aluminium | Breite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | 100.5 | RAL-Nummer | - |
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Oberflächenbehandlung | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Komponenten des Elektronikgehäuses, UM-ALU, die Teilenummer ist 1110468.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1110468.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften