Profil, Tiefziehprofilgehäuse, UM-ALU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2202071

Teilenummer
2202071
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.19 €

23 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Werkstoff Aluminium Breite(mm) 105
Höhe(mm) - Tiefe(mm) 29.4 RAL-Nummer -
Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse -
Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch Oberflächenbehandlung -

Sie befinden sich auf der Seite für Profil, Tiefziehprofilgehäuse, UM-ALU, die Teilenummer ist 2202071.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202071.

Technischer Support