Glühlampe, PSD-S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2700142

Teilenummer
2700142
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.18 €

14 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(mA) - Farbe Weiß Steckdose BA15d
Lichtstrom(lm) - Temperatur(K) - Gesamtlänge(mm) 42
Durchmesser(mm) 16 Energieeffizienzklasse - Lampenform Sonstige
Krypton falsch Geeignet für Taschenlampen falsch Geeignet für Zeiger wahr
Halogen falsch Technologie - Lichtquelle Xenon falsch
Durchschnittliche nominelle Lebensdauer(h) - Lampenspannung(V) 24|24 Lampenleistung(W) -|-
Geeignet für runde Blinkleuchten -

Sie befinden sich auf der Seite für Glühlampe, PSD-S, die Teilenummer ist 2700142.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2700142.

Technischer Support