Hersteller-Teilenummer: 1652994
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 195.15 €
Lieferzeit: 33 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1652994
Kabelmodell | - | Brandverhaltensklasse | - | Pinbelegung | - |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | - | Außenhülle färben | - | Kategorie | - |
AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | - | Art des Verbinders der Anschluss 1 | - |
Art des Verbinders der Anschluss 2 | - | Kabelkonstruktion | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | - |
Rasthebelschutz | - | Schutzart (IP) | IP20 | Geeignet für Sammelhalterung | falsch |
Gehäuseanschluss 1 | - | Steckverbinder Anschluss 2 | - | Material Steckverbinder des Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | - |
Material Steckverbinder von Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | - | NVP-Wert(%) | - | Halogen (nach EN 60754-1/2) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Rangierfeld, Patchfeld, VS-PP, die Teilenummer ist 1652994.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1652994.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften