Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2703015 |
2703016 |
2703018 |
2703019 |
2703020 |
2703021 |
2703022 |
2703023 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
55.49 € | 3 | 7 Arbeitstage | |||
60.54 € | 3 | 7 Arbeitstage | |||
60.54 € | 3 | 7 Arbeitstage | |||
60.54 € | 3 | 7 Arbeitstage | |||
142.92 € | 2 | 7 Arbeitstage | |||
151.34 € | 2 | 7 Arbeitstage | |||
151.34 € | 2 | 7 Arbeitstage | |||
151.34 € | 2 | 7 Arbeitstage |
Loading...
Kabelmodell | - | Brandverhaltensklasse | - | Pinbelegung | - |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | - | Außenhülle färben | - | Kategorie | - |
AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | - | Art des Verbinders der Anschluss 1 | - |
Art des Verbinders der Anschluss 2 | - | Kabelkonstruktion | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | - |
Rasthebelschutz | - | Schutzart (IP) | - | Geeignet für Sammelhalterung | falsch |
Gehäuseanschluss 1 | - | Steckverbinder Anschluss 2 | - | Material Steckverbinder des Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | - |
Material Steckverbinder von Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | - | NVP-Wert(%) | - | Halogen (nach EN 60754-1/2) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften