PoE-Injektor, INJ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1004065
1004066
2703005
2703006
2703007
2703008
2703009
2703010
2703011
2703012
2703013
2703014
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

521.25 €

1 7 Arbeitstage

622.15 €

1 7 Arbeitstage

294.32 €

1 7 Arbeitstage

378.26 €

1 7 Arbeitstage

427.83 €

1 7 Arbeitstage

487.63 €

1 7 Arbeitstage

454.29 €

1 7 Arbeitstage

554.89 €

1 7 Arbeitstage

521.25 €

1 7 Arbeitstage

521.25 €

1 7 Arbeitstage

622.15 €

1 7 Arbeitstage

622.15 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelmodell - Brandverhaltensklasse - Pinbelegung -
Länge(m) - Außenhülle färben - Kategorie -
AWG-Größe - Hülse separat aufsteckbar - Art des Verbinders der Anschluss 1 -
Art des Verbinders der Anschluss 2 - Kabelkonstruktion - Farbe Hülse separat aufsteckbar -
Rasthebelschutz - Schutzart (IP) - Geeignet für Sammelhalterung falsch
Gehäuseanschluss 1 - Steckverbinder Anschluss 2 - Material Steckverbinder des Steckverbindergehäuse Anschluss 1 -
Material Steckverbinder von Steckverbindergehäuse Anschluss 2 - NVP-Wert(%) - Halogen (nach EN 60754-1/2) -
ölbeständig (gem. EN 60811-404) -

Technischer Support