Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2904909
Farbe | - | Breite(mm) | 17.5 | Höhe(mm) | 116 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 114.5 | Maximale Übertragungsrate(Mbit/s) | - | Wandmontage | - |
Firewall | - | Verwaltet | wahr | Protokoll | - |
Eingebaut | - | Ethernet | falsch | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | - |
Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s LAN | - | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC | - | Anschluss für externe Antenne | - |
Brücke | wahr | Power over Ethernet | falsch | Repeaterfunktion | falsch |
Codierung | - | VPN-Sicherheit | falsch | Schutzart (IP) | - |
Deckenmontage | - | Geeignet für die Montage an der DIN-Schiene (Zylinderschiene) | - | Unterputzmontage | - |
Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC | - | Mastbefestigung | - | Frequenzband | - |
Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s LAN | - | Steckdosenadapter | - | Anzahl der unterstützten APs | - |
Firewall Durchsatz(Gbit/s) | - | Anzahl der Benutzer | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Funkmodul, RAD, die Teilenummer ist 2904909.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2904909.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften