Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2985974
Befestigungsmethode | - | Firewall | - | Protokoll | - |
---|---|---|---|---|---|
UMTS | - | Analog | falsch | Ethernet | wahr |
ISDN | falsch | xDSL | falsch | Anzahl der Ports WAN | 1 |
Anzahl der Modulsteckplätze | 0 | Protokoll | - | Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s LAN | - |
Chassis leeren | falsch | USB | falsch | Anzahl der Ports Voice | 0 |
VPN | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | LTE | - |
Frequenzband | - | Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s LAN | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Proxy für PROFINET-RT-IRT, FL NP, die Teilenummer ist 2985974.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2985974.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften