Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Breite(mm) | 35 | Höhe(mm) | 99 | Tiefe(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Firewall | - | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | - | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | - |
Übertragungsrate(kBit/s) | - | Netzspannung(V) | 18|30 | Busmodell/ Schnittstelle | Sonstige |
Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - |
Funkstandard eGPRS | - | Funkstandard HSUPA | - | Funkstandard HSDPA | - |
Funkstandard HSPA + | - | Radio Standard CDMA | - | Funkstandard EV-DO | - |
Funkstandard LTE | - | Funkstandard WAN ADSL | - | Funkstandard WAN ADSL2 | - |
Funkstandard WAN ADSL2 + | - | Funkstandard WAN SHDSL | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bau
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften