Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2903441
Befestigungsmethode | - | Firewall | wahr | Protokoll | - |
---|---|---|---|---|---|
UMTS | - | Analog | falsch | Ethernet | wahr |
ISDN | falsch | xDSL | falsch | Anzahl der Ports WAN | 1 |
Anzahl der Modulsteckplätze | 0 | Protokoll | - | Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s LAN | - |
Chassis leeren | falsch | USB | falsch | Anzahl der Ports Voice | 0 |
VPN | wahr | Schutzart (IP) | IP20 | LTE | - |
Frequenzband | - | Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s LAN | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Router, TC MGUARD, die Teilenummer ist 2903441.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2903441.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften