Funkmodul, WLAN-Zugangspunkt, FL WLAN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2702534
2702535
2702538
2702540
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s LAN Schutzart (IP)

607.66 €

1 7 Arbeitstage 62.836.5113.21IP54

792.35 €

1 7 Arbeitstage 62.836.5113.2-IP65

597.88 €

1 7 Arbeitstage 62.836.5113.21IP54

792.35 €

1 7 Arbeitstage ----IP65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Maximale Übertragungsrate(Mbit/s) - Wandmontage -
Firewall - Verwaltet wahr Protokoll Sonstige
Eingebaut - Ethernet falsch Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau -
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC - Anschluss für externe Antenne falsch Brücke wahr
Power over Ethernet falsch Repeaterfunktion wahr Codierung Sonstige
VPN-Sicherheit falsch Deckenmontage - Geeignet für die Montage an der DIN-Schiene (Zylinderschiene) -
Unterputzmontage - Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC - Mastbefestigung -
Frequenzband - Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s LAN - Steckdosenadapter -
Anzahl der unterstützten APs - Firewall Durchsatz(Gbit/s) - Anzahl der Benutzer -

Technischer Support