Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Eingangsstrom bei Signal 1 (mA) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Spannungsart der Netzspannung | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | Spannung (Art der Eingangsspannung) | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | Ausgangsstrom (A) | Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | IO Link Master | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | Netzspannung DC (V) | Zulässige Spannung am Ausgang (V) | Zulässige Spannung am Eingang (V) | Art der Ausgangsspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553.85 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
512.31 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | 18|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
570.46 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
553.85 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 2 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
577.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
491.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | falsch | wahr | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
443.08 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | falsch | wahr | wahr | - | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
505.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | falsch | wahr | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
491.54 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | falsch | wahr | wahr | 2 | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
512.31 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | falsch | wahr | wahr | - | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
553.85 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
512.31 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | 18|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
570.46 € | 1 | 98 Arbeitstage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
553.85 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 2 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
577.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
650.77 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 38 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
609.23 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 38 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | 18|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
650.77 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 38 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
650.77 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 38 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 2 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
657.69 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 38 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
553.85 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
512.31 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 3 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
570.46 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
553.85 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 2 | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
577.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
553.85 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | wahr | falsch | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
512.31 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | wahr | falsch | wahr | - | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | 18|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
570.46 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | wahr | falsch | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
553.85 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | wahr | falsch | wahr | 2 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
577.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | wahr | falsch | wahr | - | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 0.5 | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
570.46 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 0.5 | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 2 | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
577.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
163.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 141 | 20 | 0.0024 | 8 | 0 | - | 1 | - | falsch | falsch | falsch | - | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | -|- | -|- | 24|30 | - | |||
180.00 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 141 | 20 | - | 0 | 8 | DC | 1 | DC | falsch | falsch | falsch | - | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | 19.2|30 | 24|24 | 24|24 | DC | |||
213.23 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 50 | 80 | 0.0024 | 16 | 0 | - | 1 | - | falsch | falsch | falsch | - | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | -|- | -|- | 24|30 | - |
Loading...
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Zeitverzögerung beim Signalaustausch(Frau) | 0|0 | Unterstützendes Protokoll für LON | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - |
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Mit optischer Schnittstelle | falsch | Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch | Art der Digitalausgang | Keine | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Schienenmontage möglich | falsch | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | Keine | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | Sonstige |
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr | Systemkomponente | wahr | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch |
Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP65 | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | wahr |
Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine |
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- | Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar | falsch |
digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar | falsch | Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - |
Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Eingangsstrom bei Signal 1(mA)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar
Spannungsart der Netzspannung
Anzahl anderer HW-Schnittstellen
Spannung (Art der Eingangsspannung)
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme
Ausgangsstrom(A)
Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung
Unterstützendes Protokoll für SERCOS
IO Link Master
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO
Netzspannung DC(V)
Zulässige Spannung am Ausgang(V)
Zulässige Spannung am Eingang(V)
Art der Ausgangsspannung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften