E / A-Erweiterungsmodul, Radioline, RAD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2316275
2901533
2901535
2901536
2901539
2902811
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der Analog Eingänge Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Zeitverzögerung beim Signalaustausch
(Frau)
Spannungsart der Netzspannung Unterstützendes Protokoll für LON Mit optischer Schnittstelle Spannung (Art der Eingangsspannung) Unterstützendes Protokoll für TCP/IP Unterstützendes Protokoll für ASI Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS Unterstützendes Protokoll für CAN Unterstützendes Protokoll für INTERBUS Unterstützendes Protokoll für KNX Unterstützendes Protokoll für Modbus Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn Unterstützendes Protokoll für DeviceNet Unterstützendes Protokoll für SUCONET Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme Ausgangsstrom
(A)
Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung Ausgangsspannung am Digitalausgang
(V)
Ausgangsstrom am Digitalausgang
(A)
Analogeingang, Strom Analogeingang, Spannung Analogeingang, Widerstand Analogeingang, Widerstandstemperatur Analogeingang, Thermoelement Analogeingang konfigurierbar Analog , Strom Analog , Ausgang, Spannung Analog Ausgangssignal konfigurierbar Absicherung, digitale Ausgänge konfigurierbar zur Verfügung Auflösung der Analogeingänge
(Bit)
Auflösung der Analogausgänge
(Bit)
Art der Digitalausgang Art der elektrischen Anschluss Schienenmontage möglich Explosionsschutz - Kategorie für Gas Explosionsschutz - Kategorie für Staub Unterstützendes Protokoll für SERCOS Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit Fronteinbau möglich Rackmontage möglich Wandmontage/ Direktmontage Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Netzspannung DC
(V)
Zulässige Spannung am Ausgang
(V)
Zulässige Spannung am Eingang
(V)
Analog Eingänge konfigurierbar Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar SIL gemäß IEC 61508

461.35 €

1 7 Arbeitstage 17.5114.599--0|0-falschwahr-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch----------------KeineSchraubverbindung-KeineSonstigefalschfalsch---Keinefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch-|--|--|---Keine

449.17 €

1 68 Arbeitstage ------|---falschDC--------------|--falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch----falsch----falschfalschfalsch----------|---|-falschfalsch-

351.49 €

1 7 Arbeitstage 17.599114.5--0|0-falschwahr-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch-falsch--------------KeineSchraubverbindungwahrKeineSonstigefalschfalschfalschfalschfalschKeinefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch-|--|-0|250--Keine

351.49 €

1 68 Arbeitstage 17.599114.5--0|0DCfalschwahr-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch5falsch---------------SchraubverbindungwahrKeineSonstigefalschfalschfalschfalschfalschKeinefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch19.2|30.5250|250-|---Keine

385.86 €

1 61 Arbeitstage 17.599114.5--0|0DCfalschwahr-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch-falsch--------------KeineSchraubverbindungwahrKeineSonstigefalschfalschfalschfalschfalschKeinefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch19.2|30.5-|-0|30.5--Keine

385.86 €

1 89 Arbeitstage 17.599114.5--0|0DCfalschwahr-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch0.2falsch---------------SchraubverbindungwahrKeineSonstigefalschfalschfalschfalschfalschKeinefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch19.2|30.512|30.5-|---Keine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsstrom bei Signal 1(mA) - Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 0
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 0
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch Netzspannung AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Art der Ausgangsspannung - digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar falsch
digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar falsch Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS -

Technischer Support