I / O-Modul, Axioline F XC, AXL F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1035427
2701224
2701226
2701228
2701230
2702017
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Eingangsstrom bei Signal 1
(mA)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Spannung (Art der Eingangsspannung) Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme Ausgangsstrom
(A)
Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung Art der Digitalausgang Netzspannung AC 50 Hz
(V)
Zulässige Spannung am Ausgang
(V)
Zulässige Spannung am Eingang
(V)
Art der Ausgangsspannung

254.77 €

1 40 Arbeitstage 35126.1-08-wahr2wahrSonstige-|-24|2424|24DC

274.15 €

1 7 Arbeitstage 53.6129.90.0024160DCwahr-falschKeine24|24-|-24|30-

348.92 €

1 7 Arbeitstage 53.6126.10.0024320DCfalsch-falschKeine24|24-|-24|30-

321.23 €

1 7 Arbeitstage 53.6129.9-016DCwahr0.5wahrSonstige-|-24|2424|24DC

379.38 €

1 40 Arbeitstage 53.6126.1-032DCfalsch0.5wahrSonstige24|2424|2424|24DC

232.62 €

1 89 Arbeitstage 35126.10.002488DCwahr0.5wahrSonstige-|-24|2424|30DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 54 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Zeitverzögerung beim Signalaustausch(Frau) 0|0
Spannungsart der Netzspannung DC Unterstützendes Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Anzahl anderer HW-Schnittstellen 2 Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch
Unterstützendes Protokoll für ASI falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützendes Protokoll für KNX falsch Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine
Explosionsschutz - Kategorie für Staub Sonstige Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr
Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20
Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Netzspannung AC 60 Hz(V) -|-
Netzspannung DC(V) 19.2|30 digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar falsch digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar falsch
Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS -
SIL gemäß IEC 61508 Keine

Technischer Support