Sicherheits-Digital-Ausgangsmodul, IB IL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2916493

Teilenummer
2916493
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

548.31 €

1 61 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 48.8 Höhe(mm) 119.8 Tiefe(mm) 71.5
Eingangsstrom bei Signal 1(mA) - Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 0
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 4 Zeitverzögerung beim Signalaustausch(Frau) 0|0 Spannungsart der Netzspannung -
Unterstützendes Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 2
Mit optischer Schnittstelle falsch Spannung (Art der Eingangsspannung) - Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch
Unterstützendes Protokoll für ASI falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS wahr Unterstützendes Protokoll für KNX falsch Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme wahr Ausgangsstrom(A) 2 Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung wahr
Art der Digitalausgang Sonstige Art der elektrischen Anschluss Sonstige Schienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine Explosionsschutz - Kategorie für Staub Sonstige Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr
Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0
Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch
Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Ebene e Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Netzspannung AC 50 Hz(V) -|- Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung DC(V) 19.2|30
Zulässige Spannung am Ausgang(V) 24|24 Zulässige Spannung am Eingang(V) 24|24 Art der Ausgangsspannung DC
digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar falsch digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar falsch Funkstandard GPRS -
Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 3

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Digital-Ausgangsmodul, IB IL, die Teilenummer ist 2916493.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2916493.

Technischer Support