Inline-Terminal, Digitale Ausgangsklemme, IB IL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2692898
2700172
2701009
2861263
2861289
2861292
2861470
2861496
2861603
2861687
2861700
2861988
2862013
2862822
2862961
2878340
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Spannungsart der Netzspannung Ausgangsstrom
(A)
Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung Netzspannung AC 50 Hz
(V)

387.69 €

1 47 Arbeitstage 48.8119.832-0.5falsch-|-

88.62 €

2 75 Arbeitstage 12.2119.88-0.5wahr24|24

103.85 €

2 7 Arbeitstage 12.2140.54-0.5wahr-|-

83.08 €

2 7 Arbeitstage 12.2119.82DC2wahr24|24

173.08 €

1 7 Arbeitstage 48.8119.88DC0.5wahr-|-

270.00 €

1 7 Arbeitstage 48.8140.516DC0.5wahr24|24

60.92 €

3 7 Arbeitstage 12.2119.82-0.5wahr-|-

90.00 €

2 26 Arbeitstage 12.2119.82-0.5wahr-|-

218.77 €

1 7 Arbeitstage 48.8119.88-2wahr-|-

216.00 €

1 26 Arbeitstage 48.8119.50-0.5wahr-|-

104.54 €

2 7 Arbeitstage 12.2119.82DC2wahr-|-

110.77 €

2 7 Arbeitstage 12.2140.54-0.5wahr-|-

332.31 €

1 7 Arbeitstage 48.8140.516-0.5wahr-|-

318.46 €

1 47 Arbeitstage 48.8119.832-0.5wahr24|24

304.62 €

1 7 Arbeitstage 48.8140.516DC0.5wahr24|24

343.38 €

1 61 Arbeitstage 48.8119.832-0.5wahr-|-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 71.5 Eingangsstrom bei Signal 1(mA) - Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 0 Zeitverzögerung beim Signalaustausch(Frau) 0|0 Unterstützendes Protokoll für LON falsch
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB -
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 2 Mit optischer Schnittstelle falsch
Spannung (Art der Eingangsspannung) - Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für KNX falsch Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme wahr
Art der Digitalausgang Sonstige Art der elektrischen Anschluss Sonstige Schienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine Explosionsschutz - Kategorie für Staub Sonstige Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr
Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0
Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch
Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung DC(V) 19.2|30 Zulässige Spannung am Ausgang(V) 24|24
Zulässige Spannung am Eingang(V) 24|24 Art der Ausgangsspannung DC digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar falsch
digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar falsch Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 Keine

Technischer Support