Sicherheitsbezogenes digitales Ausgangsmodul, AXL F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2701560
2702171
2702264
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl anderer HW-Schnittstellen Unterstützendes Protokoll für INTERBUS Art der Digitalausgang Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe

630.00 €

1 7 Arbeitstage 0falschKeinewahr

851.54 €

1 7 Arbeitstage 1wahrSonstigefalsch

630.00 €

1 7 Arbeitstage 1wahrSonstigefalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 53.6 Höhe(mm) 126.1 Tiefe(mm) 54
Eingangsstrom bei Signal 1(mA) - Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 0
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 4 Zeitverzögerung beim Signalaustausch(Frau) 0|0 Spannungsart der Netzspannung DC
Unterstützendes Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Mit optischer Schnittstelle falsch
Spannung (Art der Eingangsspannung) DC Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für KNX falsch
Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme wahr Ausgangsstrom(A) 2
Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung falsch Art der elektrischen Anschluss Sonstige Schienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine Explosionsschutz - Kategorie für Staub Sonstige Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr
Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0
Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch
Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Ebene e Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Netzspannung AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung DC(V) 19.2|30.2 Zulässige Spannung am Ausgang(V) 24|24
Zulässige Spannung am Eingang(V) -|- Art der Ausgangsspannung DC digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar falsch
digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar falsch Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 3

Technischer Support