Funk-MUX-Set, ILB BT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2702875
2884208
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Spannungsart der Netzspannung

1,597.55 €

1 7 Arbeitstage ----

1,732.08 €

1 7 Arbeitstage 95119.857DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsstrom bei Signal 1(mA) 0 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 16
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 16 Anzahl der Analog Eingänge 2 Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 2
Zeitverzögerung beim Signalaustausch(Frau) -|- Unterstützendes Protokoll für LON - Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Anzahl anderer HW-Schnittstellen 0 Mit optischer Schnittstelle falsch Spannung (Art der Eingangsspannung) DC
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP - Unterstützendes Protokoll für ASI - Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS -
Unterstützendes Protokoll für CAN - Unterstützendes Protokoll für INTERBUS - Unterstützendes Protokoll für KNX -
Unterstützendes Protokoll für Modbus - Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn - Unterstützendes Protokoll für DeviceNet -
Unterstützendes Protokoll für SUCONET - Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme - Ausgangsspannung am Digitalausgang(V) 24|24
Ausgangsstrom am Digitalausgang(A) 0.5 Analogeingang, Strom wahr Analogeingang, Spannung -
Analogeingang, Widerstand falsch Analogeingang, Widerstandstemperatur falsch Analogeingang, Thermoelement falsch
Analogeingang konfigurierbar falsch Analog , Strom wahr Analog , Ausgang, Spannung wahr
Analog Ausgangssignal konfigurierbar falsch Absicherung, digitale Ausgänge konfigurierbar zur Verfügung wahr Auflösung der Analogeingänge(Bit) -
Auflösung der Analogausgänge(Bit) - Art der Digitalausgang Sonstige Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS -
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit - Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch
Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 -
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit -
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety - Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA - Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO - Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe -
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p - Netzspannung AC 50 Hz(V) 19.2|30.5 Netzspannung AC 60 Hz(V) 19.2|30.5
Netzspannung DC(V) 19.2|30.5 Zulässige Spannung am Eingang(V) -|- Art der Ausgangsspannung -
digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar falsch Analog Eingänge konfigurierbar falsch Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar falsch
digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar falsch Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support