Inline-Terminal, Digitale Eingangsklemme, IB IL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2692306
2692885
2700173
2861221
2861234
2861247
2861250
2861690
2861917
2861959
2862204
2862835
2862958
2863520
2878243
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Eingangsstrom bei Signal 1
(mA)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Zeitverzögerung beim Signalaustausch
(Frau)
Spannungsart der Netzspannung Spannung (Art der Eingangsspannung) Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme Ausgangsstrom
(A)
Art der Digitalausgang Netzspannung DC
(V)
Zulässige Spannung am Eingang
(V)

86.26 €

2 98 Arbeitstage 12.2140.50.00340|0DCDCwahr0.051Keine19.2|3024|30

353.08 €

1 61 Arbeitstage 48.8119.80.0028320.004|0.002DCDCwahr0.09Keine19.2|3024|30

78.92 €

2 75 Arbeitstage 12.2119.80.002480.001|0.001DCDCwahr0.03Sonstige19.2|3024|30

45.69 €

4 7 Arbeitstage 12.2119.80.00520|0DCDCwahr0.035Keine19.2|3024|30

69.23 €

3 7 Arbeitstage 12.2140.50.00340|0DCDCwahr0.04Keine19.2|3024|30

132.92 €

2 7 Arbeitstage 48.8119.80.00580|0DCDCwahr0.05Keine19.2|3024|30

228.46 €

1 7 Arbeitstage 48.8140.50.003160.001|0.001DCDCwahr0.06Keine19.2|3024|30

163.38 €

1 26 Arbeitstage 48.8119.5-80|0DCDCwahr0.05Keine19.2|3024|30

59.95 €

3 33 Arbeitstage 12.2119.8-10|0-ACfalsch0.03Keine-|-120|135

281.08 €

1 19 Arbeitstage 48.8140.50.003160|0DCDCwahr0.08Keine19.2|3024|30

159.23 €

1 7 Arbeitstage 48.8119.80.00680|0DCDCwahr0.05Keine19.2|3024|30

297.69 €

1 75 Arbeitstage 48.8119.80.0028320.004|0.002DCDCwahr0.09Keine19.2|3024|30

256.15 €

1 7 Arbeitstage 48.8140.50.003160|0DCDCwahr0.06Keine19.2|3024|30

265.85 €

1 19 Arbeitstage 48.8140.5-160|0DCDCwahr0.06Keine19.2|3024|30

304.62 €

1 61 Arbeitstage 48.8119.80.0026320.004|0.002DCDCwahr0.09Keine19.2|3024|30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 71.5 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 0
Unterstützendes Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 2
Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für KNX falsch Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung falsch
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine
Explosionsschutz - Kategorie für Staub Sonstige Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr
Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20
Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Netzspannung AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Zulässige Spannung am Ausgang(V) -|- Art der Ausgangsspannung -
digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar falsch digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar falsch Funkstandard GPRS -
Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 Keine

Technischer Support