Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2701152 |
2701212 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Eingangsstrom bei Signal 1 (mA) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Zeitverzögerung beim Signalaustausch (Frau) | Ausgangsstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.00 € | 2 | 26 Arbeitstage | 140.5 | 0.003 | 4 | 0|0 | 0.04 | |||
109.38 € | 2 | 75 Arbeitstage | 119.8 | 0.0024 | 8 | 0.001|0.001 | 0.03 |
Loading...
Breite(mm) | 12.2 | Tiefe(mm) | 71.5 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | 0 | Spannungsart der Netzspannung | DC | Unterstützendes Protokoll für LON | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - |
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 2 | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Spannung (Art der Eingangsspannung) | DC | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch | Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch |
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | wahr |
Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung | falsch | Art der Digitalausgang | Keine | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Schienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | Keine | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | Sonstige |
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr | Systemkomponente | wahr | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch |
Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | falsch |
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 | Fronteinbau möglich | falsch | Rackmontage möglich | falsch |
Wandmontage/ Direktmontage | falsch | Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - |
IO Link Master | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch |
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- | Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- |
Netzspannung DC(V) | 19.2|30 | Zulässige Spannung am Ausgang(V) | -|- | Zulässige Spannung am Eingang(V) | 24|30 |
Art der Ausgangsspannung | - | digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar | falsch | digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar | falsch |
Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - |
SIL gemäß IEC 61508 | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Eingangsstrom bei Signal 1(mA)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar
Zeitverzögerung beim Signalaustausch(Frau)
Ausgangsstrom(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften