Inline-ME-Klemme, Digitale Ausgangsklemme, IB IL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2863931
2897253
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Netzspannung AC 50 Hz
(V)

47.08 €

4 7 Arbeitstage 12.24-|-

188.31 €

4 7 Arbeitstage 48.81624|24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 119.8 Tiefe(mm) 71.5 Eingangsstrom bei Signal 1(mA) -
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 0 Zeitverzögerung beim Signalaustausch(Frau) 0|0
Spannungsart der Netzspannung - Unterstützendes Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Anzahl anderer HW-Schnittstellen 2 Mit optischer Schnittstelle falsch Spannung (Art der Eingangsspannung) -
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützendes Protokoll für KNX falsch
Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme wahr Ausgangsstrom(A) 0.5
Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung wahr Art der Digitalausgang Sonstige Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine Explosionsschutz - Kategorie für Staub Sonstige
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch
Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 -
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung DC(V) 19.2|30
Zulässige Spannung am Ausgang(V) 24|24 Zulässige Spannung am Eingang(V) 24|24 Art der Ausgangsspannung DC
digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar falsch digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar falsch Funkstandard GPRS -
Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 Keine

Technischer Support