Polyamid-Schutzschlauch, WP-PA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0803381
0803901
3240680
3240681
3240682
3240683
3240684
3240838
3240839
3240840
3240841
3240842
3240843
3240844
3240845
3240846
3240847
3240848
3241088
3241089
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Arbeitstemperatur
(°C)
Biegeradius, statisch
(mm)
Nenndurchmesser
(mm)

522.51 €

25 12 Arbeitstage 54.548-40|11510054.5

141.15 €

3000 47 Arbeitstage 34.529-40|1156534.5

148.42 €

50 12 Arbeitstage 106.5-40|1151310

153.91 €

50 12 Arbeitstage 1310-40|1152013

198.53 €

50 12 Arbeitstage 15.812-40|1153515.8

315.06 €

50 12 Arbeitstage 21.216.5-40|1154521.2

499.86 €

50 12 Arbeitstage 28.523-40|1155528.5

113.04 €

50 12 Arbeitstage 106.5-40|1051310

117.27 €

50 12 Arbeitstage 1310-40|1052013

150.90 €

50 12 Arbeitstage 15.812-40|1053515.8

239.87 €

50 12 Arbeitstage 21.216.5-40|1054521.2

380.27 €

50 12 Arbeitstage 28.523-40|1055528.5

235.20 €

25 12 Arbeitstage 34.529-40|1056534.5

318.28 €

25 12 Arbeitstage 42.536-40|1059042.5

88.29 €

10 12 Arbeitstage 21.216.5-40|1054021.2

115.42 €

10 12 Arbeitstage 28.523-40|1054528.5

136.61 €

10 12 Arbeitstage 34.529-40|1055534.5

152.18 €

10 12 Arbeitstage 42.536-40|1056542.5

309.09 €

25 12 Arbeitstage 34.529-40|1156534.5

441.17 €

25 12 Arbeitstage 42.536-40|1159042.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz UV-beständig wahr Halogen wahr
Druckfestigkeit(N) - Ummantelungswerkstoff - Materialfilament Sonstige
Schlichtes Interieur falsch Flexibilität Flexibel Zugelassen nach UR falsch
Zugelassen nach N. falsch Zugelassen nach CSA falsch Werkstoff Sonstige
Einfaches Äußeres falsch Zugfestigkeit(N) 100 Nenngröße in Zoll Sonstige
Schutzart (IP) IP67 Zugelassen Nach DIN EN 61386-23 falsch

Technischer Support