Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3240849 |
3240850 |
3240851 |
3240852 |
3240853 |
3240854 |
3240855 |
3240856 |
3240857 |
3240858 |
3240859 |
3240860 |
3240861 |
3240862 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Außendurchmesser (mm) | Halogen | Innendurchmesser (mm) | Arbeitstemperatur (°C) | Biegeradius, statisch (mm) | Materialfilament | Nenndurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.18 € | 10 | 12 Arbeitstage | Grau | 10 | falsch | 7 | -25|80 | 8 | PVC-ummantelter Federstahl | 10 | |||
116.02 € | 10 | 19 Arbeitstage | Grau | 14 | falsch | 10 | -25|80 | 10 | PVC-ummantelter Federstahl | 14 | |||
132.97 € | 10 | 12 Arbeitstage | Grau | 17 | falsch | 13 | -25|80 | 13 | PVC-ummantelter Federstahl | 17 | |||
163.98 € | 10 | 12 Arbeitstage | Grau | 21 | falsch | 16 | -25|80 | 17 | PVC-ummantelter Federstahl | 21 | |||
177.43 € | 10 | 12 Arbeitstage | Grau | 27 | falsch | 22 | -25|80 | 20 | PVC-ummantelter Federstahl | 27 | |||
265.33 € | 10 | 12 Arbeitstage | Grau | 36 | falsch | 29 | -25|80 | 25 | PVC-ummantelter Federstahl | 36 | |||
374.11 € | 10 | 19 Arbeitstage | Grau | 45 | falsch | 38 | -25|80 | 36 | PVC-ummantelter Federstahl | 45 | |||
191.91 € | 10 | 12 Arbeitstage | Blau | 10 | wahr | 7 | -40|80 | 8 | Federstahl mit PUR-Mantel | 10 | |||
201.43 € | 10 | 12 Arbeitstage | Blau | 14 | wahr | 10 | -40|80 | 10 | Federstahl mit PUR-Mantel | 14 | |||
230.16 € | 10 | 19 Arbeitstage | Blau | 17 | wahr | 13 | -40|80 | 13 | Federstahl mit PUR-Mantel | 17 | |||
284.37 € | 10 | 12 Arbeitstage | Blau | 21 | wahr | 16 | -40|80 | 17 | Federstahl mit PUR-Mantel | 21 | |||
309.17 € | 10 | 12 Arbeitstage | Blau | 27 | wahr | 22 | -40|80 | 20 | Federstahl mit PUR-Mantel | 27 | |||
453.66 € | 10 | 12 Arbeitstage | Blau | 36 | wahr | 29 | -40|80 | 25 | Federstahl mit PUR-Mantel | 36 | |||
616.87 € | 10 | 19 Arbeitstage | Blau | 45 | wahr | 38 | -40|80 | 36 | Federstahl mit PUR-Mantel | 45 |
Loading...
UV-beständig | falsch | Druckfestigkeit(N) | - | Ummantelungswerkstoff | - |
---|---|---|---|---|---|
Schlichtes Interieur | falsch | Flexibilität | Flexibel | Zugelassen nach UR | falsch |
Zugelassen nach N. | falsch | Zugelassen nach CSA | falsch | Werkstoff | Sonstige |
Einfaches Äußeres | falsch | Zugfestigkeit(N) | 100 | Nenngröße in Zoll | Sonstige |
Schutzart (IP) | IP68 | Zugelassen Nach DIN EN 61386-23 | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Außendurchmesser(mm)
Halogen
Innendurchmesser(mm)
Arbeitstemperatur(°C)
Biegeradius, statisch(mm)
Materialfilament
Nenndurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften