Kabelschutz-Endtülle, WP-SC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240981
3240982
3240983
3240984
3240985
3240986
3240987
3241016
3241017
3241018
3241019
3241020
3241021
3241022
3241065
3241066
3241067
3241068
3241069
3241070
3241071
3241072
3241073
3241074
3241075
3241076
3241077
3241078
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffgüte Temperatur
(°C)
Nenndurchmesser
(mm)

1.16 €

200 12 Arbeitstage Sonstige-40|11510

1.19 €

200 12 Arbeitstage Sonstige-40|11513

1.23 €

150 7 Arbeitstage Sonstige-40|11515.8

1.44 €

150 12 Arbeitstage Sonstige-40|11521.2

2.00 €

100 12 Arbeitstage Sonstige-40|11528.5

2.38 €

100 12 Arbeitstage Sonstige-40|11534.5

3.11 €

75 12 Arbeitstage Sonstige-40|11542.5

2.73 €

100 12 Arbeitstage Sonstige-10|11010

2.78 €

100 12 Arbeitstage Sonstige-10|11014

2.94 €

100 12 Arbeitstage Sonstige-10|11017

3.24 €

100 12 Arbeitstage Sonstige-10|11021

3.61 €

75 12 Arbeitstage Sonstige-10|11027

5.73 €

50 12 Arbeitstage Sonstige-10|11036

7.68 €

40 12 Arbeitstage Sonstige-10|11045

4.08 €

50 12 Arbeitstage Messing-40|25010

4.37 €

50 12 Arbeitstage Messing-40|25014

4.60 €

50 12 Arbeitstage Messing-40|25017

5.25 €

50 12 Arbeitstage Messing-40|25021

5.34 €

50 12 Arbeitstage Messing-40|25027

6.09 €

50 12 Arbeitstage Messing-40|25036

8.16 €

40 12 Arbeitstage Messing-40|25045

4.08 €

50 12 Arbeitstage Messing-40|25010

4.37 €

50 19 Arbeitstage Messing-40|25014

4.60 €

50 12 Arbeitstage Messing-40|25017

5.25 €

50 12 Arbeitstage Messing-40|25021

5.34 €

50 12 Arbeitstage Messing-40|25027

6.09 €

50 12 Arbeitstage Messing-40|25036

8.16 €

40 12 Arbeitstage Messing-40|25045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Geschlossene Endkappe - Nenngröße in Zoll Sonstige

Technischer Support