Leitermarkierer-Träger, PATG HF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1014044
1014045
1014046
1014047
1014048
1014049
1014050
1014051
1014052
1014053
1014054
1014055
1014056
1014057
1014058
1014059
1014060
1014061
1014063
1014064
1014065
1014066
1014067
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

0.07 €

3000 16 Arbeitstage 5.7101.3|2.81.3|2.8

0.06 €

4000 19 Arbeitstage 5.7121.3|2.81.3|2.8

0.07 €

3000 7 Arbeitstage 5.7151.3|2.81.3|2.8

0.07 €

3000 7 Arbeitstage 5.7181.3|2.81.3|2.8

0.08 €

3000 19 Arbeitstage 5.7231.3|2.81.3|2.8

0.08 €

2500 16 Arbeitstage 5.7301.3|2.81.3|2.8

0.06 €

3000 19 Arbeitstage 6.1102|42|4

0.07 €

3000 16 Arbeitstage 6.1122|42|4

0.06 €

3000 16 Arbeitstage 6.4152|42|4

0.08 €

3000 16 Arbeitstage 6.4182|42|4

0.10 €

2000 16 Arbeitstage 6.4232|42|4

0.11 €

2000 16 Arbeitstage 6.4302|42|4

0.24 €

1000 19 Arbeitstage 8.9104|74|7

0.08 €

2500 16 Arbeitstage 8.9124|74|7

0.15 €

1500 16 Arbeitstage 8.9154|74|7

0.10 €

2000 16 Arbeitstage 8.9184|74|7

0.10 €

2000 16 Arbeitstage 8.9234|74|7

0.12 €

1600 16 Arbeitstage 8.9304|74|7

0.11 €

2000 16 Arbeitstage 6.4125|105|10

0.20 €

1000 19 Arbeitstage 6.4155|105|10

0.13 €

1500 16 Arbeitstage 6.4185|105|10

0.13 €

1400 16 Arbeitstage 6.4235|105|10

0.15 €

1400 19 Arbeitstage 6.4305|105|10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige Impressum Keine
Befestigungsmethode Sonstige Modell Sonstige Ausführung -
Mit Etikettenraum wahr Transparent wahr Zahn -

Technischer Support