Kabelmarkierer, US-WML

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0828991
0828992
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

2.19 €

84 15 Arbeitstage 17353|7.53|7.5

3.74 €

49 15 Arbeitstage 31938|208|20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Werkstoff Sonstige Impressum Sonstige
Befestigungsmethode Sonstige Modell Etikett Ausführung -
Mit Etikettenraum wahr Transparent - Zahn -

Technischer Support