Kabelmarkierer, WML

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0824884
0824885
0824886
0824887
0824888
0824889
0830680
0830681
0830682
0830699
0830700
0830701
0830702
0830703
0830704
0830705
0830706
0830707
0830708
0830709
0830710
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Länge
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

0.83 €

221 15 Arbeitstage Weiß12.7192|32|3

3.02 €

61 15 Arbeitstage Weiß2.425.42|52|5

3.35 €

55 15 Arbeitstage Weiß12.731.753|63|6

1.44 €

127 15 Arbeitstage Weiß12.736.53|7.53|7.5

3.24 €

57 15 Arbeitstage Weiß25.436.53|7.53|7.5

2.87 €

64 15 Arbeitstage Weiß25.457.155|125|12

3.02 €

61 15 Arbeitstage Gelb2.425.42|52|5

3.35 €

55 15 Arbeitstage Gelb12.731.753|63|6

3.47 €

53 15 Arbeitstage Gelb38.163.55|145|14

33.99 €

6 15 Arbeitstage Weiß13192|32|3

33.99 €

6 15 Arbeitstage Gelb13192|32|3

33.99 €

6 15 Arbeitstage Weiß2525.42|52|5

33.99 €

6 15 Arbeitstage Gelb2525.42|52|5

33.99 €

6 15 Arbeitstage Weiß2531.753|7.53|7.5

33.99 €

6 15 Arbeitstage Gelb25353|7.53|7.5

33.99 €

6 15 Arbeitstage Weiß2563.55|145|14

33.99 €

6 15 Arbeitstage Gelb2563.55|145|14

33.99 €

6 15 Arbeitstage Weiß3592.258|228|22

33.99 €

6 15 Arbeitstage Gelb3592.258|228|22

33.99 €

6 15 Arbeitstage Weiß2514011|3611|36

33.99 €

6 15 Arbeitstage Gelb2514011|3611|36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Impressum Sonstige Befestigungsmethode Sonstige
Modell Etikett Ausführung - Mit Etikettenraum wahr
Transparent - Zahn -

Technischer Support