Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0803923 |
0803924 |
0803925 |
0803926 |
0803927 |
0803928 |
0803929 |
0803930 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Kabeldurchmesser (mm) | Aderdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.95 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | 1|3.2 | 1|3.2 | |||
55.95 € | 3 | 7 Arbeitstage | 9 | 1.6|4.8 | 1.6|4.8 | |||
55.95 € | 3 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.1|6.4 | 2.1|6.4 | |||
55.95 € | 3 | 7 Arbeitstage | 16 | 3.2|9.5 | 3.2|9.5 | |||
55.95 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | 1.6|3.2 | 1.6|3.2 | |||
55.95 € | 3 | 7 Arbeitstage | 9 | 2.4|4.8 | 2.4|4.8 | |||
55.95 € | 3 | 89 Arbeitstage | 10 | 3.2|6.4 | 3.2|6.4 | |||
55.95 € | 3 | 7 Arbeitstage | 16 | 4.8|9.5 | 4.8|9.5 |
Loading...
Farbe | Weiß | Werkstoff | Sonstige | Impressum | Keine |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Sonstige | Modell | Sonstige | Ausführung | - |
Länge(mm) | 1800 | Mit Etikettenraum | wahr | Transparent | - |
Zahn | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Kabeldurchmesser(mm)
Aderdurchmesser(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften