Kabelmarkierungsfahnen, WML-FLAGV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0830713
0830714
0830715
0830716
0830717
0830718
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Impressum Länge
(mm)

354.20 €

1 26 Arbeitstage Keine20

382.70 €

1 26 Arbeitstage Keine30

5.45 €

34 15 Arbeitstage Sonstige20

5.49 €

34 15 Arbeitstage Sonstige30

6.41 €

29 15 Arbeitstage Sonstige20

6.46 €

29 15 Arbeitstage Sonstige30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Werkstoff Sonstige Befestigungsmethode Sonstige
Breite(mm) 10 Modell Etikett Ausführung -
Kabeldurchmesser(mm) 0.5|6 Mit Etikettenraum wahr Aderdurchmesser(mm) 0.5|6
Transparent - Zahn -

Technischer Support