Kabelmarkierer, LS-WMTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0831516
0831517
0831519
0831802
0831803
0831804
0831805
0831806
0831807
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Impressum Breite
(mm)
Länge
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

32.52 €

10 7 Arbeitstage Keine8.5474.6|1364.6|136

37.38 €

5 7 Arbeitstage Keine15584.6|1364.6|136

37.38 €

5 7 Arbeitstage Keine151184.6|1364.6|136

167.30 €

2 12 Arbeitstage Sonstige8.5474.6|1364.6|136

191.90 €

1 12 Arbeitstage Sonstige15584.6|1364.6|136

276.90 €

1 12 Arbeitstage Sonstige15784.6|1364.6|136

191.90 €

1 12 Arbeitstage Sonstige151184.6|1364.6|136

283.10 €

1 12 Arbeitstage Sonstige25251|1361|136

271.80 €

1 12 Arbeitstage Sonstige30301|1361|136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silber Werkstoff Rostfreier Stahl Befestigungsmethode Sonstige
Modell Form Ausführung - Mit Etikettenraum wahr
Transparent - Zahn -

Technischer Support