Edelstahl-Etikett, KMV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0828493
0828494
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)

7.95 €

23 56 Arbeitstage 1989

7.58 €

24 12 Arbeitstage 9.644

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silber Werkstoff Rostfreier Stahl Impressum Sonstige
Befestigungsmethode Sonstige Modell Sonstige Ausführung -
Kabeldurchmesser(mm) 1|63 Mit Etikettenraum wahr Aderdurchmesser(mm) 1|63
Transparent - Zahn -

Technischer Support