Kabelmarkierer, LBHZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0824439
0824440
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

2.53 €

72 15 Arbeitstage 4.51.5|3.21.5|3.2

2.53 €

72 15 Arbeitstage 5.52.5|4.72.5|4.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Werkstoff Kunststoff Impressum Sonstige
Befestigungsmethode Sonstige Modell Form Ausführung -
Länge(mm) 10 Mit Etikettenraum wahr Transparent -
Zahn -

Technischer Support