Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0824890 |
0824891 |
0824892 |
0824894 |
0824895 |
0824896 |
0824927 |
0824928 |
0824929 |
0824930 |
0824931 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Modell | Länge (mm) | Kabeldurchmesser (mm) | Aderdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 54 | 15 Arbeitstage | Weiß | 25.4 | Etikett | 63.5 | 5|14 | 5|14 | |||
3.37 € | 54 | 15 Arbeitstage | Gelb | 25.4 | Etikett | 63.5 | 5|14 | 5|14 | |||
3.47 € | 53 | 15 Arbeitstage | Weiß | 38.1 | Etikett | 63.5 | 5|14 | 5|14 | |||
4.38 € | 42 | 15 Arbeitstage | Weiß | 12 | Etikett | 70 | 3.8|18 | 3.8|18 | |||
4.02 € | 46 | 15 Arbeitstage | Weiß | 25.4 | Etikett | 95.25 | 8|22 | 8|22 | |||
13.24 € | 14 | 15 Arbeitstage | Weiß | 25.4 | Etikett | 152.4 | 11|36 | 11|36 | |||
1.02 € | 179 | 15 Arbeitstage | Weiß | 4.2 | Sonstige | 29.3 | 1|2.4 | 1|2.4 | |||
1.12 € | 163 | 15 Arbeitstage | Weiß | 5 | Sonstige | 31.4 | 2|3.5 | 2|3.5 | |||
0.87 € | 210 | 15 Arbeitstage | Weiß | 6 | Sonstige | 33.4 | 3|4.2 | 3|4.2 | |||
0.99 € | 184 | 15 Arbeitstage | Weiß | 8 | Sonstige | 34.4 | 4|5.5 | 4|5.5 | |||
1.08 € | 170 | 15 Arbeitstage | Weiß | 10 | Sonstige | 44.4 | 5|8.4 | 5|8.4 |
Loading...
Werkstoff | Sonstige | Impressum | Sonstige | Befestigungsmethode | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | - | Mit Etikettenraum | wahr | Transparent | - |
Zahn | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Modell
Länge(mm)
Kabeldurchmesser(mm)
Aderdurchmesser(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften