Kabelmarkierungsschild, WML

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0830673
0830674
0830676
0830677
0830679
0830688
0830690
0830691
0830692
0830693
0830695
0830696
0830698
1110065
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Länge
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

717.40 €

1 26 Arbeitstage Gelb2.425.42|52|5

1,042.60 €

1 26 Arbeitstage Gelb12.731.753|63|6

1,913.20 €

1 26 Arbeitstage Weiß2.425.42|52|5

1,813.30 €

1 26 Arbeitstage Weiß12.731.753|63|6

1,327.20 €

1 26 Arbeitstage Weiß38.163.55|145|14

13.00 €

20 26 Arbeitstage Gelb13192|32|3

13.00 €

20 26 Arbeitstage Gelb2525.42|52|5

13.00 €

20 7 Arbeitstage Weiß2531.753|7.53|7.5

13.00 €

20 26 Arbeitstage Gelb25353|7.53|7.5

13.00 €

20 7 Arbeitstage Weiß2563.55|145|14

13.00 €

20 7 Arbeitstage Weiß3592.258|228|22

13.00 €

20 26 Arbeitstage Gelb3592.258|228|22

13.00 €

20 26 Arbeitstage Gelb2514011|3611|36

823.20 €

1 26 Arbeitstage Weiß17357.5|7.5-|-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Impressum Keine Befestigungsmethode Sonstige
Modell Etikett Ausführung - Mit Etikettenraum wahr
Transparent - Zahn -

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support