Kabelmarkierer, UC-WMTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0828377
0828378
0828381
0828382
0828383
5775289
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Länge
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

2.43 €

80 7 Arbeitstage Rot15607|1367|136

2.43 €

80 21 Arbeitstage Orange15607|1367|136

2.43 €

80 21 Arbeitstage Blau15607|1367|136

2.37 €

80 21 Arbeitstage Grün15607|1367|136

2.43 €

80 7 Arbeitstage Silber15607|1367|136

2.34 €

80 98 Arbeitstage Weiß505222|13622|136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Impressum Keine Befestigungsmethode Sonstige
Modell Form Ausführung - Mit Etikettenraum wahr
Transparent - Zahn -

Technischer Support